카탈로그: LIMON
생성됨: 22.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LIMON
ITC100L-100-D01-G1-10-P1
LIMON
ITC
Powered by
CAD모델 선택
{limon/itc/itc100l_asmtab.prj},{NB=ITC100L-100-D01-G1-10-P1(0BL)},{MODEL=ITC},{BORE=100},{STROKE=100},{SS=L : Lengthen The Slider},{MMP=D01},{AB=},{POS=0},{POS1=0},{MT=G1},{HDC=10},{IM=BL},{PS=-P1},{PPATH=itc100/assemblies/itc100_asmtpl.prj},{SSX=-L},{TEXT=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LIMON
Description
ITC100-L - Belt Driven Linear Actuator
Bill of material
ITC100L-100-D01-G1-10-P1
ITEM
Item NO.
ITC100
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
SS
Slide Size
L : Lengthen The Slider
MMP
Motor Mounting Positon
D01
D02
D03
D04
D05
D01
D02
D03
D04
D05
AB
Auxiliary Block
No Mark : Single Slider
No Mark : Single Slider
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
POS1
Position of
0
0
mm
MT
Motor type
G1
GB3
GB4
T3
G1
GB3
GB4
T3
HDC
Hole dimension of coupling
mm
값 입력 HDC
Hole dimension of coupling
mm
cm
inch
ft
확인
IM
Installation method
BL : Back lock
PL : Positive lock
BL : Back lock
PL : Positive lock
NO
Number
0
PS
Photoelectric Sensor
P1 : 1PC
P2 : 2PCS
P3 : 3PCS
No Mark : No Sensor
P1 : 1PC
P2 : 2PCS
P3 : 3PCS
No Mark : No Sensor
L
808
mm
WEIGHT
Weight
16.6
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ITC60 - Belt Driven Linear Actuator
LIMON
31.05.2022
HTC100-L - Belt Driven Linear Actuator
LIMON
31.05.2022
GSC120 - gsc
LIMON
31.05.2022
ITC80 - Belt Driven Linear Actuator
LIMON
12.08.2022
ITO100-L - Belt Driven Linear Actuator
LIMON
31.05.2022
YTO100 - Belt Driven Linear Actuator
LIMON
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청