Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Line Tech
Beschreibung
Kompakteinheit KE3
Stückliste
KE3.2.0200AR005.0.01.0N-N7RNNN
IDNR
Identnummer
BA
Bauart
Kompakteinheit KE
BG
Grösse (BxH)
145x65
AF
Ausführung
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBST
mm
Wert eingeben für HUBST
mm
cm
inch
ft
AD
Abdeckung
mit Kunststoffabdeckband
AN
Antrieb
Kugelgewindetrieb gerollt
U
Hub/Umdrehung
mm
ES
Endschalter
MZ
Montagezustand
freies Wellenende
US
Untersetzung
ohne Untersetzung
MB
Motoranbau
ohne Motoranbau
VP
Verbindungsplatte
TK
Toleranzklasse Kugelgewindetrieb
52 µm / 300 mm
VK
Vorspannung Kugelgewindetrieb
PES
Position Endschalter/Steckerpositon
SB
Steckerbox
OPT
Optionen
ohne Optionen
L
Länge
405.000 mm
LM
326.000 mm
PS
107.000 mm
GEW
Gewicht
7.954 kg