ARR 35ML-S1-V0-H-147.5L-9-18.5-I
Line Tech
Distributed products
CPC
Linear Guide
Standard 4-RowRoller-type Linear Guide
Powered by
CAD모델 선택
{line_tech/handelsprodukte/cpc/linear_guide/standard_4_rowroller_type/arr_35_ml_asmtab.prj},{NB=ARR 35ML-S1-V0-H-147.5L-9-18.5-I-(73.75-0-0-0)},{RT=},{SIZE=35},{TYPE=ARR},{BT=35ML},{ST=S : Standard},{BQ=1},{BC=},{PC=V0},{RL=147.5},{PA=},{P1=9},{AG=H},{POS1=73.75},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=48},{W2=18},{W1=34},{H1=31},{P=40},{DXDXG1=14x9x17},{D=14},{DD=9.0},{G1=17.0},{W=70},{L=147.5},{L1=109.5},{H2=42},{P1X=72},{P1X2=-},{P2X=50},{P2X2=25},{P3=72},{MXG2=M8x13},{NDM=8.000},{G2=13.0},{M1=-},{T=13},{T1=0},{N1=M6x12},{NDM1=6},{N1L=12.0},{N2=M6x8},{NDM2=6},{N2L=8.0},{N3=P5},{NDM3=0},{E=12},{S1=10},{S2=16.4},{S3=26.7},{S4=26.7},{C=9.9},{C0=12.5},{MR0=315},{MP0=105},{MY0=105},{BW=198},{RW=5740},{VERS=2.000},{PPATH=parts/arr_hrr_lrr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Line Tech
Description
ARR 35ML - Linear guide
Bill of material
ARR 35ML-S1-V0-H-147.5L-9-18.5-I
MOD
Model Code
ARR 35ML
RT
Rail type
Standard
U : Tapped form the bottom
Standard
U : Tapped form the bottom
SIZE
Size
35
ST
Seal type
S : Standard
BQ
Block quantity
BC
Ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
PC
Preload class
V0
V1
V2
V0
V1
V2
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
AG
Accuracy grade
H
P
SP
UP
H
P
SP
UP
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
48
mm
W2
18
mm
W1
34
mm
H1
31
mm
P
40
mm
DXDXG1
Dxdxg1
14x9x17
mm
W
70
mm
L
147.5
mm
L1
109.5
mm
H2
h2
42
mm
P1X
72
mm
P1X2
P1X/2
-
mm
P2X
50
mm
P2X2
P2X/2
25
mm
P3
72
mm
MXG2
Mxg2
M8x13
mm
M1
-
T
13
mm
N1
M6x12
mm
N2
M6x8
mm
N3
P5
E
12
mm
S1
10
mm
S2
16.4
mm
S3
26.7
mm
S4
26.7
mm
RW
Rail Weight
5740
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청