카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Line Tech
Description
HRR 35FN - Linear guide
Bill of material
HRR 35FN-S1-V0-H-122L-9-33-I
MOD
Model Code
HRR 35FN
RT
Rail type
SIZE
Size
35
ST
Seal type
S : Standard
BQ
Block quantity
BC
Ball chain
PC
Preload class
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
PA
Starting hole position
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
AG
Accuracy grade
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
48 mm
W2
18 mm
W1
34 mm
H1
31 mm
P
40 mm
DXDXG1
Dxdxg1
14x9x17 mm
W
100 mm
L
122.0 mm
L1
84.0 mm
H2
h2
42 mm
P1X
62 mm
P1X2
P1X/2
- mm
P2X
82 mm
P2X2
P2X/2
41 mm
P3
52 mm
MXG2
Mxg2
M10x13 mm
M1
M8
T
13 mm
T1
13 mm
N1
M6x12 mm
N2
M6x8 mm
N3
P5
E
12 mm
S1
10 mm
S2
16.4 mm
S3
19.0 mm
S4
19.0 mm
RW
Rail Weight
5740 g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드