Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Line Tech
Description
LE05AL
Bill of material
LE05AL
MN
Model No.
LE05AL
MAT
Material
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the railL0
mm
Введите значение для L0
Length of the railL0
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
mm
Введите значение для G
G dimension
mm
cm
inch
ft
POS1
The position of the bearings
mm
Введите значение для POS1
The position of the bearings
mm
cm
inch
ft
POS2
The position of the 2nd bearing
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей