Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LUCAS FRANCE
Beschreibung
ALES - 2 ROBOTER - ERHÖHTE LINEARACHSE - STANDARD
Stückliste
LUCAS - ANGETRIEBENE ERHÖHTE LINEARACHSE STANDARD - 2 ROBOTER
MARQUEROBOT1
Marke Roboter 1
MODELEROBOT1
Modell Roboter 1
MASSEROBOT1
Masse Roboter 1
kg
LOBRAS1
Länge Roboterarm 1
mm
LOEMBASE1
Länge der Basis Roboter 1
mm
LAEMBASE1
Breite der Basis Roboter 1
mm
CUTILE1
Nutzlast des Roboters 1
kg
MARQUEROBOT2
Marke Roboter 2
MODELEROBOT2
Modell Roboter 2
MASSEROBOT2
Masse Roboter 2
Kg
LOBRAS2
Länge Roboterarm 2
mm
LOEMBASE2
Länge der Basis Roboter 2
mm
LAEMBASE2
Breite der Basis Roboter 2
mm
CUTILE2
Nutzlast des Roboters 2
Kg
COURSE
Nutzbarer Verfahrweg
mm
Wert eingeben für COURSE
Nutzbarer Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
V
Maximale Verfahrgeschwindigkeit
m/s
A
Maximale Beschleunigung des Schlittens
m/s²
CATEGORIE
Kategorie LUCAS
INFORMATION
Information zur Konfiguration
Die Konfiguration ist möglich und passt in die Standardprodukte von LUCAS FRANCE.
COURSEREELLE
Tatsächlicher Verfahrweg
8251.0 mm
SOUFFLETS
Option Faltenbalg
I
Versatz der Stützen
mm
Wert eingeben für I
Versatz der Stützen
mm
cm
inch
ft
POSPOTEAUEXT1
Position der äußeren Stütze 1
I1
Versatz der äußeren Stütze 1
mm
Wert eingeben für I1
Versatz der äußeren Stütze 1
mm
cm
inch
ft
POSPOTEAUEXT2
Position der äußeren Stütze 2
I2
Versatz der äußeren Stütze 2
mm
Wert eingeben für I2
Versatz der äußeren Stütze 2
mm
cm
inch
ft
CHOIXHAUTEUR
Höhenauswahl
HAUTEUR
Wert der Höhe
mm
Wert eingeben für HAUTEUR
Wert der Höhe
mm
cm
inch
ft
LACHAINE
Breite der Energieführungskette
mm
POSCHAINE
Position der Energieführungskette
ARRIVEECABLES
Anschlussposition der Kabel
PREREP
Präzision und Wiederholbarkeit
PRECREM
Präzision Zahnstange
+/- 0.566 mm
REPUNI
Unidirektionale Wiederholbarkeit ohne Verformung der Konstruktion
+/- 0.050 mm
REPBI
Bidirektionale Wiederholbarkeit ohne Verformung der Konstruktion
+/- 0.194 mm
RECTITUDE
Geradheit des Trägers ohne Verformung der Konstruktion
1.00 mm
RIGIDITE
Steifigkeit
POSCHARIOT1
Position Schlitten 1
mm
Wert eingeben für POSCHARIOT1
Position Schlitten 1
mm
cm
inch
ft
POSCHARIOT2
Position Schlitten 2
mm
Wert eingeben für POSCHARIOT2
Position Schlitten 2
mm
cm
inch
ft
DOMAP
Anwendungsgebiet
TYPEAP
Anwendungstyp
ENVIPRINCI
Hauptumgebung
DE
Maximale Verzögerung bei Not-Aus
m/s²
CM
Maximales Drehmoment des Motors
9.56 Nm
CFM
Maximales Motorbremsmoment
78.57 Nm
INERTIEM
Trägheit der Last am Antrieb
250.49 kg.cm²
VMOTEUR
Erforderliche Antriebsgeschwindigkeit
2727 tr/min
COULEURMOB
Farbe der Wagengehäuse
COULEURFIX
Farbe Balken und Stützen
OPTGARANTIE
Garantieoption
TESTCLIENT
Kundentests bei LUCAS
LIEU
Ort der Lieferung und Installation
DISTANCE
Entfernung zwischen LUCAS und dem Installationsort
km