Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
LUCAS FRANCE
Descripción
ALES - 2 ROBOTS - EJE LINEAL ELEVADO - ESTÁNDAR
Lista de materiales
LUCAS - EJE LINEAL MOTORIZADO ELEVADO ESTÁNDAR - 2 ROBOTS
MARQUEROBOT1
Marca del robot 1
MODELEROBOT1
Modelo de robot 1
MASSEROBOT1
Masa del robot 1
kg
LOBRAS1
Longitud del brazo del robot 1
mm
LOEMBASE1
Longitud de la base del robot 1
mm
LAEMBASE1
Ancho de la base del robot 1
mm
CUTILE1
Carga útil del robot 1
kg
MARQUEROBOT2
Marca del robot 2
MODELEROBOT2
Modelo de robot 2
MASSEROBOT2
Masa del robot 2
Kg
LOBRAS2
Longitud del brazo del robot 2
mm
LOEMBASE2
Longitud de la base del robot 2
mm
LAEMBASE2
Ancho de la base del robot 2
mm
CUTILE2
Carga útil del robot 2
Kg
COURSE
Carrera útil
mm
Enter value for COURSE
Carrera útil
mm
cm
inch
ft
V
Velocidad máx. de desplazamiento
m/s
A
Aceleración máxima del carro
m/s²
CATEGORIE
Categoría LUCAS
INFORMATION
Información de la configuración
La configuración es posible y está incluida en los productos estándar de LUCAS FRANCE.
COURSEREELLE
Carrera efectiva
8251.0 mm
SOUFFLETS
Opción de fuelle
I
Desplazamiento de los postes
mm
Enter value for I
Desplazamiento de los postes
mm
cm
inch
ft
POSPOTEAUEXT1
Posición del poste final 1
I1
Desplazamiento del poste final 1
mm
Enter value for I1
Desplazamiento del poste final 1
mm
cm
inch
ft
POSPOTEAUEXT2
Posición del poste final 2
I2
Desplazamiento del poste final 2
mm
Enter value for I2
Desplazamiento del poste final 2
mm
cm
inch
ft
CHOIXHAUTEUR
Elección de la altura
HAUTEUR
Valor de la altura
mm
Enter value for HAUTEUR
Valor de la altura
mm
cm
inch
ft
LACHAINE
Ancho de la cadena de cables
mm
POSCHAINE
Posición de la cadena de cables
ARRIVEECABLES
Posición de la entrada de cables
PREREP
Precisión y repetibilidad
PRECREM
Precisión de la cremallera
+/- 0.566 mm
REPUNI
Repetibilidad unidireccional sin deformación de la estructura
+/- 0.050 mm
REPBI
Repetibilidad bidireccional sin deformación de la estructura
+/- 0.194 mm
RECTITUDE
Rectitud de la viga sin deformación de la estructura
1.00 mm
RIGIDITE
Rigidez
POSCHARIOT1
Posición del carro 1
mm
Enter value for POSCHARIOT1
Posición del carro 1
mm
cm
inch
ft
POSCHARIOT2
Posición del carro 2
mm
Enter value for POSCHARIOT2
Posición del carro 2
mm
cm
inch
ft
DOMAP
Campo de aplicación
TYPEAP
Tipo de aplicación
ENVIPRINCI
Ambiente principal
DE
Desaceleración máxima de parada de emergencia
m/s²
CM
Par máximo del motor
9.56 Nm
CFM
Par máximo de frenado del motor
78.57 Nm
INERTIEM
Inercia de la carga aplicada al motor
250.49 kg.cm²
VMOTEUR
Velocidad del motor requerida
2727 tr/min
COULEURMOB
Color de la carcasa del carro
COULEURFIX
Color de la viga y los postes
OPTGARANTIE
Opción de garantía
TESTCLIENT
Pruebas de clientes en LUCAS
LIEU
Lugar de entrega e instalación
DISTANCE
Distancia entre LUCAS y el lugar de instalación
km