Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LUCAS FRANCE
Description
ALES - 2 ROBOTS - AXE LINÉAIRE ÉLEVÉ - STANDARD
Nomenclature
LUCAS - AXE LINÉAIRE MOTORISÉ ÉLEVÉ STANDARD - 2 ROBOTS
MARQUEROBOT1
Marque du robot 1
MODELEROBOT1
Modèle du robot 1
MASSEROBOT1
Masse du robot 1
kg
LOBRAS1
Longueur du bras robot 1
mm
LOEMBASE1
Longueur de l'embase du robot 1
mm
LAEMBASE1
Largeur de l'embase du robot 1
mm
CUTILE1
Charge utile du robot 1
kg
MARQUEROBOT2
Marque du robot 2
MODELEROBOT2
Modèle du robot 2
MASSEROBOT2
Masse du robot 2
Kg
LOBRAS2
Longueur du bras robot 2
mm
LOEMBASE2
Longueur de l'embase du robot 2
mm
LAEMBASE2
Largeur de l'embase du robot 2
mm
CUTILE2
Charge utile du robot 2
Kg
COURSE
Course utile
mm
Entrez la valeur pour COURSE
Course utile
mm
cm
inch
ft
V
Vitesse max de déplacement
m/s
A
Accélération max du chariot
m/s²
CATEGORIE
Catégorie LUCAS
INFORMATION
Information configuration
La configuration est possible et rentre dans les produits standards de LUCAS FRANCE.
COURSEREELLE
Course réelle
8251.0 mm
SOUFFLETS
Option soufflet
I
Déport des poteaux
mm
Entrez la valeur pour I
Déport des poteaux
mm
cm
inch
ft
POSPOTEAUEXT1
Position du poteau d'extrémité 1
I1
Déport du poteau d'extrémité 1
mm
Entrez la valeur pour I1
Déport du poteau d'extrémité 1
mm
cm
inch
ft
POSPOTEAUEXT2
Position du poteau d'extrémité 2
I2
Déport du poteau d'extrémité 2
mm
Entrez la valeur pour I2
Déport du poteau d'extrémité 2
mm
cm
inch
ft
CHOIXHAUTEUR
Choix de la hauteur
HAUTEUR
Valeur de la hauteur
mm
Entrez la valeur pour HAUTEUR
Valeur de la hauteur
mm
cm
inch
ft
LACHAINE
Largeur de la chaîne porte-câbles
mm
POSCHAINE
Position de la chaîne porte-câbles
ARRIVEECABLES
Position de l'arrivée des câbles
PREREP
Précision et répétabilité
PRECREM
Précision crémaillère
+/- 0.566 mm
REPUNI
Répétabilité unidirectionnelle hors déformation de la structure
+/- 0.050 mm
REPBI
Répétabilité bidirectionnelle hors déformation de la structure
+/- 0.194 mm
RECTITUDE
Rectitude de la poutre hors déformation de la structure
1.00 mm
RIGIDITE
Rigidité
POSCHARIOT1
Position du chariot 1
mm
Entrez la valeur pour POSCHARIOT1
Position du chariot 1
mm
cm
inch
ft
POSCHARIOT2
Position du chariot 2
mm
Entrez la valeur pour POSCHARIOT2
Position du chariot 2
mm
cm
inch
ft
DOMAP
Domaine d'application
TYPEAP
Type d'application
ENVIPRINCI
Environnement principal
DE
Décélération maximale d’arrêt d’urgence
m/s²
CM
Couple maximal moteur requis
9.56 Nm
CFM
Couple du frein moteur maximal
78.57 Nm
INERTIEM
Inertie de la charge ramenée au moteur
250.49 kg.cm²
VMOTEUR
Vitesse moteur requise
2727 tr/min
COULEURMOB
Couleur des carters chariot
COULEURFIX
Couleur poutre et poteaux
OPTGARANTIE
Option de garantie
TESTCLIENT
Tests client à réaliser chez LUCAS
LIEU
Lieu de livraison et d'installation
DISTANCE
Distance entre la société LUCAS et le lieu d'installation
km