Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
LUCAS FRANCE
Descrizione
ALIS - 2 ROBOTS - ASSE LINEARE CAPOVOLTO
Lista materiale
LUCAS - ASSE LINEARE MOTORIZZATO CAPOVOLTO - 2 ROBOTS
MARQUEROBOT1
Marca del robot 1
MODELEROBOT1
Modello del robot 1
MASSEROBOT1
Massa del robot 1
kg
LOBRAS1
Lunghezza del braccio robot 1
mm
LOEMBASE1
Lunghezza della base del robot 1
mm
LAEMBASE1
Larghezza della base del robot 1
mm
CUTILE1
Carico utile del robot 1
kg
MARQUEROBOT2
Marca del robot 2
MODELEROBOT2
Modello del robot 2
MASSEROBOT2
Massa del robot 2
kg
LOBRAS2
Lunghezza del braccio robot 2
mm
LOEMBASE2
Lunghezza della base del robot 2
mm
LAEMBASE2
Larghezza della base del robot 2
mm
CUTILE2
Carico utile del robot 2
kg
COURSE
Corsa utile
mm
Inserisci valore per COURSE
Corsa utile
mm
cm
inch
ft
V
Velocità massima di spostamento
m/s
A
Accelerazione massima del carrello
m/s²
CATEGORIE
Categoria LUCAS
INFORMATION
Informazioni configurazione robot
La configurazione è possibile e fa parte dei prodotti standard LUCAS FRANCE.
SOUFFLETS
Opzione soffietto
COURSEREELLE
Corsa reale
8251.0 mm
I
Offset colonne
mm
Inserisci valore per I
Offset colonne
mm
cm
inch
ft
POSPOTEAUEXT1
Posizione della colonna terminale 1
I1
Offset colonna estremità 1
mm
Inserisci valore per I1
Offset colonna estremità 1
mm
cm
inch
ft
POSPOTEAUEXT2
Posizione della colonna terminale 2
I2
Offset colonna estremità 2
mm
Inserisci valore per I2
Offset colonna estremità 2
mm
cm
inch
ft
CHOIXHAUTEUR
Scelta dell'altezza
HAUTEUR
Valore dell'altezza
mm
Inserisci valore per HAUTEUR
Valore dell'altezza
mm
cm
inch
ft
LACHAINE
Larghezza della catena portacavi
mm
POSCHAINE
Posizione catena portacavi
ARRIVEECABLES
Posizione arrivo dei cavi
PREREP
Precisione e ripetibilità
PRECREM
Precisione cremagliera
+/- 0.566 mm
REPUNI
Ripetibilità unidirezionale senza la deformazione della struttura
+/- 0.050 mm
REPBI
Ripetibilità bidirezionale senza la deformazione della struttura
+/- 0.194 mm
RECTITUDE
Rettilineità delle travi senza la deformazione della struttura
1.00 mm
RIGIDITE
Rigidità
POSCHARIOT1
Posizione del carrello 1
mm
Inserisci valore per POSCHARIOT1
Posizione del carrello 1
mm
cm
inch
ft
POSCHARIOT2
Posizione del carrello 2
mm
Inserisci valore per POSCHARIOT2
Posizione del carrello 2
mm
cm
inch
ft
DOMAP
Settore di applicazione
TYPEAP
Tipo di applicazione
ENVIPRINCI
Ambiente principale
DE
Decellerazione massima in arresto di emergenza
m/s²
CM
Coppia massima del motore
9.56 Nm
CFM
Coppia massima del freno motore
78.57 Nm
INERTIEM
Inerzia del carico restituita al motore
250.49 kg.cm²
VMOTEUR
Velocità richiesta del motore
2727 tr/min
COULEURMOB
Colore dei carrelli
COULEURFIX
Colore della trave e delle colonne
OPTGARANTIE
Opzioni di garanzia
TESTCLIENT
Test dei clienti presso LUCAS
LIEU
Luogo di consegna e installazione
DISTANCE
Distanza tra LUCAS e il sito di installazione
km