Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CC-01 - Came de contrôle
Nomenclature
lypsis_cc_01_3210381
CODE
3210381
L
47 mm
A
16.5 mm
A1
5.5 mm
H
16 mm
H1
7 mm
L1
8 mm
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    ERMANNO BALZI
    RF-..F - Refroidisseurs à fontaine
    LYPSIS
    EF-02 - Embase de fixation
    LYPSIS
    EF-01 - Embase de fixation
    LYPSIS
    BC-02 - Boîtier de connexion double
    LYPSIS
    BC-01 - Boîtier de connexion simple
    LYPSIS
    IP-01 - Interrupteur de position avec câble poussoir à galet
    LYPSIS
    DE-01 - Décolleur polyuréthane
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD