카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
lypsis cs02 0165248
LYPSIS
I3-Maintenance
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/i3-maintenance/cs_02.prj},{NB=lypsis_cs02_0165248},{CODE=0165248},{L=50},{B=20},{E=12},{L1=10},{L2=24},{L3=5},{L4=27.37},{L5=7.01},{L6=2.30},{L7=0.94},{L8=40},{B1=10.00},{B2=9.00},{B3=10.000},{R=26.70},{R1=24.50},{R2=33.30},{R3=35.50},{R4=5},{R5=5.50},{R6=3.30},{D=8.30},{D1=15},{D2=9},{D3=4.00},{D4=5.50},{H3=6.30},{H4=3.70},{H5=6.80},{H6=2.80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CS-02 - Crochet de sécurité
Nomenclature
lypsis_cs02_0165248
CODE
0165248
0165248
L
50
50
mm
B
20
20
mm
E
12
12
mm
L1
10
10
mm
L2
24
24
mm
L3
5
mm
L4
27.37
27.37
mm
L5
7.01
7.01
mm
L6
2.30
2.30
mm
L7
0.94
0.94
mm
L8
40
40
mm
B1
10.00
10.00
mm
B2
9.00
9.00
mm
B3
10.000
10.000
mm
R
26.70
26.70
mm
R1
24.50
24.50
mm
R2
33.30
33.30
mm
R3
35.50
35.50
mm
R4
5
mm
R5
5.50
5.50
mm
R6
3.30
3.30
mm
D
8.30
8.30
mm
D1
15
15
mm
D2
9
9
mm
D3
4.00
4.00
mm
D4
5.50
5.50
mm
H3
6.30
6.30
mm
H4
3.70
3.70
mm
H5
6.80
6.80
mm
H6
2.80
2.80
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EJ-12 - Éjecteur tête cylindrique acier inoxydable
LYPSIS
13.09.2022
FSWN, FSWJ - Butées plates, standard
Misumi
31.05.2023
STF-AB 01 - Vis sans tête fendue à bille acier
LYPSIS
13.09.2022
G06-151 - Anneau levage simple mâle acier
LYPSIS
15.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청