카탈로그: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Emile Maurin 30701B5X20
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD모델 선택
{m_direct/acier/30701b.prj},{NB=emile_maurin_30701B5X20},{REF=30701B5X20},{DXL=5x20},{MAT=Acier zingué classe 4.8},{D=5},{DK=9.500},{K=3.7},{L=20},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{P=0.800},{D3=4.019},{RA=8.000},{M=4.900},{R=0.200},{X=1.400},{B=18.400},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-metaux-tete-cylindrique-bombee-large-crucifrome-z-pozi-acier-classe-4-8-zn-din-7985-30701b},{IDNR=},{NENN=M5x20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Description
Modèle 30701B - ACIER zingué Classe 4.8
Nomenclature
Emile Maurin 30701B5X20
REF
Référence
30701B5X20
30701B5X20
DXL
5x20
5x20
MAT
Matière
Acier zingué classe 4.8
D
Screw nominal diameter
5
5
mm
DK
Diameter of the head
9.500
9.500
mm
K
Head height
3.7
3.7
mm
L
Length
20
20
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청