Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
HEK-K-KZ-6 - Hubeinheit in kompakter Bauart mit Kreuzrollenführung
Stückliste
MADER Stroke unit HEK-K-KZ-6-1-25-25
TYP
Typ
ARTNR
Artikel-Nr.
HUB
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
A
Width A
60 mm
B
Width B
48 mm
C
Width C
78 mm
D
Length D
12 mm
E
Length E
12 mm
F
Length F
mm
G
Width G
38 mm
H
Width H
17.5 mm
I
Gewinde I
M5
J
Diameter J
6.4 mm
K
Thread K
M10x1
L
Thread L
M14x1
M
Length M
mm
N
Length N
48 mm
O
Height O
30 mm
P
Diameter P
10 mm
Q
Length Q
9 mm
R
Height R
14 mm
S
Thread S
M6
T
Height T
18 mm
U
Length U
6 mm
V
Height V
16 mm
W
Depth W
2.1 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Mader
    HE-K-K-9 - Hubeinheit in robuster Baurt mit Kugelführung
    Mader
    SES-PI4-6 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung mit 4-fach integrierter Luft-und Signaldurchführung
    Mader
    SES-PI6-9 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung mit 6-fach integrierter Luft-und Signaldurchführung
    Mader
    NSI - Näherungsschalter induktiv
    Mader
    RP-6/4 und RP-9/6 - Reduzierplatte
    MAKITECH
    TYPE60-G1 - Dacow-less
    MAKISHINKO CO.,LTD.
    SB30
    MAKITECH
    TYPE60-S2P - Standard
    MAKITECH
    TYPE34-J1 - Joint
    MAKISHINKO CO.,LTD.
    MAW
    Mader
    NSI-M8-... - Naeherungsschalter induktiv
    Mader
    VW-6-45 - Verbindungswinkel mit Befestigungsbohrbild
    Mader
    HEK-K-KZ-4 - Hubeinheit in kompakter Bauart mit Kreuzrollenführung
    AHP Merkle
    KHZ 160 - Kurzhubzylinder
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей