Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
LEH-PI6-K-6-25 - Lineareinheit für horizontalen Einbau mit abgedichteter Kugelführung und 6-fach integrierter Luft-und Signaldurchführung
Stückliste
MADER Linear unit LEH-PI6-K-6-25-200-H-NSI
TYP
Typ
ARTNR
Art.Nr.
HUB
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
A
mm
B
104 mm
C
100.5 mm
D
81.5 mm
E
72 mm
F
38.5 mm
G
12 mm
H
9 mm
I
31 mm
J
49.5 mm
K
Thread
M16 x 0.75
L
13 mm
M
5 x 14 mm
N
21 mm
O
Thread
M5
P
k7
Ø10 mm
Q
Ø6.4 mm
R
2.1 mm
S
20 mm
T
40 mm
U
Ø10.5 mm
V
11 mm
W
Thread
M6
X
14.15 mm
Y
15 mm
Z
±0.02
48 mm
A1
16.75 mm
B1
6 mm
C1
75 mm
D1
23 mm
E1
10 mm
F1
81.5 mm
G1
11.75 mm
H1
99 mm
I1
±0.02
82 mm
J1
±0.02
58 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Mader
    HEK-K-KZ-4 - Hubeinheit in kompakter Bauart mit Kreuzrollenführung
    Mader
    HEK-K-KZ-6 - Hubeinheit in kompakter Bauart mit Kreuzrollenführung
    Mader
    LE-K-GL-6-12 - Lineareinheit mit Gleitlagerführung
    AHP Merkle
    ZHZ 160 - Zugankerzylinder
    Mader
    NSE-F3-22-SS-K - Naeherungsschalter elektronisch
    MAKISHINKO CO.,LTD.
    MABP
    Mader
    VW-4/6/9-90 - Verbindungswinkel zur rechtwinkligen Verbindung
    Mader
    RSE-P1-4 - Teller für Rundschalteinheit
    Mader
    ASL-10/12-35/55 - Anschlagschraube
    MAKITECH
    KAH - Foot
    MAKISHINKO CO.,LTD.
    MAKP
    Mader
    VW-4-45 - Verbindungswinkel mit Befestigungsbohrbild
    Mader
    VW-4-45-SEK-4-PGR-25 - Verbindungswinkel
    Mandelli
    ISO 2 plate Q-C2 - Plate
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей