Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
LEV-PI4-K-6-20 - Lineareinheit für vertikalen Einbau mit abgedichteter Kugelführung und 4-fach integrierter Luft-und Signaldurchführung
Stückliste
MADER Vertical unit LEV-PI4-K-6-20-120-H-NSI
TYP
Typ
ARTNR
Art.Nr.
HUB
Stroke
mm
Введите значение для HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
A
174 mm
B
91 mm
C
70 mm
D
86.5 mm
E
68.5 mm
F
43 mm
G
37 mm
H
±0.02
72 mm
I
±0.02
48 mm
J
8 mm
K
35 mm
L
104 mm
M
K7
10 mm
N
2.1 mm
O
Thread
M6
P
Thread
M5
Q
14 mm
R
13 mm
S
19.25 mm
T
26.25 mm
U
8 mm
V
53.8 mm
W
20 mm
X
19.5 mm
Y
10 mm
Z
6 mm
A1
21 mm
B1
2.5 mm
C1
1.5 mm
D1
4 mm