Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
ZP-SES-6 - Zwischenposition
Stückliste
MADER Intermediate position ZP-SES-6-50
TYP
Typ
ZP-SES-6-50
ARTNR
Artikel-Nr.
217076
HUB
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
A
67 mm
B
75 mm
C
82 mm
D
142 mm
E
Thread
M5
F
12.5 mm
G
20 mm
H
8.5 mm
I
Thread
M3
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Mader
    SES-PI4-6 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung mit 4-fach integrierter Luft-und Signaldurchführung
    AHP Merkle
    BVZ 250 - Blockzylinder mit Verdrehsicherung
    MAKITECH
    TYPE90-S1 - Standard
    MAKITECH
    MODEL34-S1 - Standard
    Mader
    NSI-R6-... - Naeherungsschalter induktiv
    Mader
    NSI-R4-27-V-2 - Naeherungsschalter induktiv
    Mader
    LS-K-KZ-4-12 - Linearschlitten mit Kreuzrollenführung
    Mader
    LE-K-K-9-20 - Lineareinheit mit abgedichteter Kugelführung
    MAKITECH
    TYPE34-G1 - Dacow-less
    MAKISHINKO CO.,LTD.
    MAB
    MAKISHINKO CO.,LTD.
    MAOW
    Mader
    ZP-SE-4 - Zwischenposition
    Mader
    NSI-Q8-... - Naeherungsschalter induktiv
    MAKISHINKO CO.,LTD.
    SB19
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD