Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
STD - Hydraulischer Stoßdämpfer
Stückliste
MADER Stossdämpfer STD-14-12-21
TYP
Typ
STD-14-12-21
ARTNR
Artikel-Nr.
216575
HUB
Hub
mm
输入参数值: HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
ENG
Energieaufnahme
21 Nm/Hub
GES
Gesamtenergie
56.000 Nm/h
GEW
Gewicht
0.07 kg
A
Gewinde
M14x1
B
4.5 mm
C
87 mm
D
99 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Mader
    ZR - Zentrierring zur passgenauen Modulverbindung
    Mader
    NSI - Näherungsschalter induktiv
    Mader
    NSI-Q8-... - Naeherungsschalter induktiv
    Mader
    HEK-K-KZ-6 - Hubeinheit in kompakter Bauart mit Kreuzrollenführung
    AHP Merkle
    BZ 250 - Blockzylinder mit variablem Systemanschluss
    Mader
    RSE-P1-4 - Teller für Rundschalteinheit
    Mandelli
    ISO 3 plate Q-C1 - Plate
    Mandelli
    SP 3020 - Straight pillar with thread
    MAKITECH
    TYPE34-G2P - Dacow-less
    MAKISHINKO CO.,LTD.
    SB38
    MAKISHINKO CO.,LTD.
    MAWP
    Mandelli
    ISO 2 plate D-C2 - Plate
    Mandelli
    ISO 3 plate C-C2 - Plate
    Mandelli
    ISO 2 plate A-C2 - Plate
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型