Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
RSE-P1-4 - Teller für Rundschalteinheit
Stückliste
MADER Teller für Rundschalteinheit ABT-145-ST-S-RSE-4
TYP
Typ
A
mm
B
mm
C
Ø10.5 mm
D
Ø24 mm
E
4.5 mm
F
Ø6.4 mm
G
H7
Ø30 mm
H
2 mm
I
3x120° °
J
Ø92 mm