Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
RSE-P1-4 - Teller für Rundschalteinheit
Stückliste
MADER Teller für Rundschalteinheit ABT-145-ST-S-RSE-4
TYP
Typ
A
mm
B
mm
C
Ø10.5 mm
D
Ø24 mm
E
4.5 mm
F
Ø6.4 mm
G
H7
Ø30 mm
H
2 mm
I
3x120° °
J
Ø92 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Mandelli
    ISO 2 plate D-C2 - Plate
    American Cylinder
    Aluminum 76 - Aluminum Series Cylinders
    Mandelli
    ISO 3 plate A-C2 - Plate
    MAKITECH
    TYPE34-RG2P - Roller edge
    Mandelli
    ISO 2 plate A-C1 - Plate
    MAKITECH
    TYPE34-NS1 - Narrow width
    AHP Merkle
    HZF 160 - Hydraulikzylinder mit äußerer Führung
    Mandelli
    ISO 3 plate Q-C3 - Plate
    MAKITECH
    TYPE34-K2P - Knife edge
    AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
    AMF 7800VPE - Vakuumerzeuger, extern
    MAKITECH
    TYPE34-RG1N - Roller edge
    MAKITECH
    KAH - Foot
    MAKITECH
    60CSH - Foot
    MAKISHINKO CO.,LTD.
    MAOWP
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей