Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
64905660
MÄDLER
Drive Element
Telescopic Slides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_da_4165.prj},{NB=64905660_0},{ARTNR=64905660},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig, Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl},{BEZ=DA 4165-622},{GL=622},{SL=600},{AUSZUG=600},{AUSZUG1=0},{A=585},{B=217.5},{C=175},{LW=270},{GEW=5.18},{CTN=83024900},{TYP=1},{TYP1=2},{TYP2=0},{PPATH=azs_da_4165_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DA 4165 - Slides DA 4165, Width 26.5 mm, to 270 kg, Full Extension Two-Way Travel
Bill of material
64905660
ARTNR
Product No.
64905660
64905660
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Slide elements: Aluminium, corrosion resistant, Ball retainers and Balls: Stainless Steel
BEZ
Designation
DA 4165-622
DA 4165-622
GL
Complete length
622
622
mm
SL
Slide length
600
600
mm
AUSZUG1
Travel adjustable
mm
값 입력 AUSZUG1
Travel adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
A
585
585
mm
B
217.5
217.5
mm
C
175
175
mm
LW
Load Rating per Pair
270
270
kg
GEW
Weight per pair
5.18
5.18
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
TYP
1 = Travel - / 2 = Travel +
1
TYP1
1 = Travel - / 2 = Travel +
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청