Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DZ 2026 - Glissières DZ 2026, largeur 9,5 mm, jusqu'à 50 kg, coulisse dans les deux sens
Nomenclature
64900445
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier galvanisé
MAT
Matériau
Eléments de rail : acier laminé à froid, galvanisé clair, cages à billes : acier laminé à froid, galvanisé, billes : acier durci
BEZ
Désignation
SL
Longueur du rail
mm
AUSZUG
Extension ±3.2
mm
AUSZUG1
Extension réglable
mm
Entrez la valeur pour AUSZUG1
Extension réglable
mm
cm
inch
ft
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
LASTWERT
Valeur de la charge / paire
kg
GEW
Poids par paire
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
83024900
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés