You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
Aceptar
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
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
66576320
MÄDLER
驱动元件
控制单元
偏心卡箍
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/exzenterspanner/exentersp_927_ig_f-b.prj},{NB=66576320},{ARTNR=66576320},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Hebel: Zink-Druckguss, mit abriebfester Epoxydharz-Beschichtung, schwarz matt; Auflagescheibe: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, schwarz; Gewindebuchse: Stahl verzinkt, blau chromatiert},{AUSF=Form B: Auflagescheibe nicht verstellbar},{L1=63},{D1=M6},{B=16},{D3=16},{D4=19},{D5=18.5},{H=0.75},{L3MIN=15.0},{L3MAX=16.3},{L4=2.5},{L5MIN=3.0},{T=10},{GEW=56},{DD1=6},{PPATH=esp_927_m_ig_form-b_sbl.prj},{CTN=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-927-IG-B - 带内螺纹的偏心卡箍927,形式B
明细表
66576320
ARTNR
产品编号
66576320
66576320
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
多种材料产品
MAT
材料
拉杆:锌压铸,带耐磨环氧树脂涂层,黑色亚光;支撑垫圈:聚酰胺(PA),玻璃纤维增强,黑色;螺纹螺栓:镀锌钢,蓝色镀铬
AUSF
版本
B型:支撑盘不可调整
L1
l1
63
63
mm
D1
d1
M6
M6
mm
B
b
16
16
mm
D3
d3
16
16
mm
D4
d4
19
19
mm
D5
d5
18.5
18.5
mm
H
h
0.75
0.75
mm
L3MIN
l3分钟。
15.0
15.0
mm
L3MAX
l3最大。
16.3
16.3
mm
L4
l4
2.5
2.5
mm
L5MIN
l5 min.
3.0
3.0
mm
T
t
10
10
mm
GEW
重量
56
56
g
CTN
海关税则号
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求