Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-RG-333-SCHRAEG-AL - Rohrgriffe 333, schräger Fuß, Material Aluminium
Stückliste
66650512
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
MAT
Material
AUSF
Ausführung
L1
l1 +0.5
mm
D1
d1
28 mm
D2
d2
M8 mm
B1
b1
50 mm
B2
b2
66 mm
B3
b3
25 mm
H1
h1
50 mm
H2
h2
66 mm
L2
l2
mm
L3
l3
mm
T
t min.
15 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
83024900
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen