Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-RG-333-SCHRAEG-AL - Asas tubulares 333, base en ángulo, material de aluminio
Lista de materiales
66650512
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
MAT
Material
AUSF
Ejecución
L1
l1 +0.5
mm
D1
d1
28 mm
D2
d2
M8 mm
B1
b1
50 mm
B2
b2
66 mm
B3
b3
25 mm
H1
h1
50 mm
H2
h2
66 mm
L2
l2
mm
L3
l3
mm
T
T min.
15 mm
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
83024900
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD