Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-RG-333-SCHRAEG-AL - Poignées tubulaires 333, pied incliné, matériau aluminium
Nomenclature
66650512
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
MAT
Matériau
AUSF
Exécution
L1
l1 +0.5
mm
D1
d1
28 mm
D2
d2
M8 mm
B1
b1
50 mm
B2
b2
66 mm
B3
b3
25 mm
H1
h1
50 mm
H2
h2
66 mm
L2
l2
mm
L3
l3
mm
T
t min.
15 mm
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
83024900