Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
MAE-RG-333-SCHRAEG-AL - 管状拉手333,斜脚,材料铝
明细表
66650512
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
MAT
材料
AUSF
版本
L1
l1 +0.5
mm
D1
d1
28 mm
D2
d2
M8 mm
B1
b1
50 mm
B2
b2
66 mm
B3
b3
25 mm
H1
h1
50 mm
H2
h2
66 mm
L2
l2
mm
L3
l3
mm
T
t最小。
15 mm
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
83024900
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型