Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
MAE-SKG-425.4 - Maniglia pieghevole a conchiglia 425,4
Lista materiale
66655000
ARTNR
Articolo n.
66655000
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Zinco pressofuso nero
MAT
Materiale
Impugnatura pieghevole: acciaio cromato, guscio dell'impugnatura: zinco pressofuso, plastificato nero
L1
Lunghezza l1
120 mm
L2
l2
170 mm
L3
l3
65 mm
L4
141 mm
M1
m1
154 mm
M2
m2
49 mm
GEW
Peso
402 g
CTN
Numero di tariffa doganale
83024900
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD