Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-SKG-425.4 - Folding Handle with Recessed Tray 425.4
Bill of material
66655000
ARTNR
Product No.
66655000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Zinc die-cast black
MAT
Material
Folding handle: Steel, chrome plated, Tray: Zinc die cast, plastic coated, black
L1
Length l1
120 mm
L2
l2
170 mm
L3
l3
65 mm
L4
l4
141 mm
M1
m1
154 mm
M2
m2
49 mm
GEW
Weight
402 g
CTN
Customs tariff number
83024900
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)