Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-SKG-425.4 - Uchwyt składany w łuskę 425.4
Lista materiałowa
66655000
ARTNR
Nr art.
66655000
WEBSHOP
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
MATK
Materiał Krótki opis
Czarny odlew cynkowy
MAT
Materiał
Uchwyt składany: stal chromowana, płaszcz uchwytu: cynkowy odlew ciśnieniowy, tworzywo sztuczne powlekane na czarno
L1
Długość l1
120 mm
L2
l2
170 mm
L3
l3
65 mm
L4
l4
141 mm
M1
m1
154 mm
M2
m2
49 mm
GEW
Waga
402 g
CTN
Numer taryfy celnej
83024900