Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
BALLISTOL® 25200 - Spray cuivre-graphite
Nomenclature
14070164
ARTNR
N° art.
14070164
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
BALLISTOL® Spray cuivre-graphite
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
200 ml
EG
Caractéristiques
Le spray cuivre-graphite BALLISTOL facilite le montage et empêche le grippage et le blocage des composants.
TP
Température
Plage de température : -50ºC à +1.000ºC. °C
GEW
Poids
230 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34039900
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
Aucune action possible avec ce composant !