Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
Caramba 64540001 - Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett Spray
Stückliste
14070183
ARTNR
Artikel-Nr.
14070183
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
Caramba Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
500 ml
EG
Eigenschaften
Caramba Drahtseil- und Zahnradfett ist ein neutrales, anthrazitfarbenes und geruchsloses Schmiermittel für anspruchsvolle tribologische Aufgaben überall dort, wo Bauteile hohen Drücken ausgesetzt sind.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: -30°C bis +120°C (Notlaufschmierung bis +450°C). °C
GEW
Gewicht
469 g
CTN
Zolltarifnummer
34031980
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft