Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
Caramba 64540001 - Graisse pour câbles et engrenages haute performance Spray
Nomenclature
14070183
ARTNR
N° art.
14070183
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
Caramba Graisse haute performance pour câbles métalliques et engrenages
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
500 ml
EG
Caractéristiques
La graisse pour câbles métalliques et engrenages Caramba est un lubrifiant neutre, anthracite et inodore pour des tâches tribologiques exigeantes partout où des composants sont soumis à des pressions élevées.
TP
Température
Plage de température : -30°C à +120°C (lubrification de secours jusqu'à +450°C). °C
GEW
Poids
469 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34031980
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
Aucune action possible avec ce composant !