Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
Caramba 64540001 - 高性能的钢丝绳和齿轮润滑脂喷雾剂
明细表
14070183
ARTNR
产品编号
14070183
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
Caramba高性能钢丝绳和齿轮润滑脂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
500 ml
EG
财产
Caramba钢丝绳和齿轮润滑脂是一种中性、无烟煤色和无味的润滑剂,适用于要求较高的摩擦学任务,无论部件是否受到高压的影响。
TP
温度
温度范围:-30°C至+120°C(紧急润滑最高可达+450°C)。 °C
GEW
重量
469 g
CTN
海关税则号
34031980
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作