Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
Caramba 60628501 - Spray para cadenas de alto rendimiento
Lista de materiales
14070184
ARTNR
Nº de artículo
14070184
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
Spray para cadenas de alto rendimiento Caramba
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
500 ml
EG
Propiedades
El spray para cadenas Caramba es una grasa para cadenas totalmente sintética e incolora, ideal para cadenas con altas velocidades de rotación.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -40°C a +200°C. °C
GEW
Peso
451 g
CTN
Número del arancel aduanero
34031980
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
No generation actions are associated with this part