Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
Caramba 60628501 - Spray per catene ad alte prestazioni
Lista materiale
14070184
ARTNR
Articolo n.
14070184
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Agente spray
Spray per catene ad alte prestazioni Caramba
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
500 ml
EG
Proprietà
Lo spray per catene Caramba è un grasso per catene completamente sintetico e incolore, ideale per catene con elevate velocità di rotazione.
TP
Temperatura
Intervallo di temperatura: da -40°C a +200°C. °C
GEW
Peso
451 g
CTN
Numero di tariffa doganale
34031980
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte