Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
Caramba 6612011 - Spray supermultifuncional
Lista de materiales
14070181
ARTNR
Nº de artículo
14070181
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
Caramba Spray Super Multifuncional
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
500 ml
EG
Propiedades
El aceite multifuncional Caramba se puede utilizar como antioxidante, agente de contacto, protección contra la corrosión y producto para el cuidado del metal.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -40°C a +180°C. °C
GEW
Peso
527 g
CTN
Número del arancel aduanero
34031980
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
No generation actions are associated with this part