Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
Caramba 6612011 - 超级多功能喷雾器
明细表
14070181
ARTNR
产品编号
14070181
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
卡兰巴超级多功能喷雾剂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
500 ml
EG
财产
Caramba多功能油可作为除锈剂、接触剂、腐蚀保护和金属护理产品。
TP
温度
温度范围:-40℃至+180℃。 °C
GEW
重量
527 g
CTN
海关税则号
34031980
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作