Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
BALLISTOL® 25350 - Mehrzweckfett
Stückliste
14070169
ARTNR
Artikel-Nr.
14070169
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
BALLISTOL® Mehrzweckfett
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
400 g
EG
Eigenschaften
BALLISTOL Lithiumseifenfett für den Einsatz der Gleit- und Wälzlagerschmierung.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: -35°C bis +130°C. °C
GEW
Gewicht
500 g
CTN
Zolltarifnummer
27101999
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft