Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
BALLISTOL® 25350 - Graisse multi-usages
Nomenclature
14070169
ARTNR
N° art.
14070169
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
BALLISTOL® Graisse multi-usages
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
400 g
EG
Caractéristiques
Graisse au savon de lithium BALLISTOL pour l'utilisation de la lubrification des paliers lisses et des roulements.
TP
Température
Plage de température : -35°C à +130°C. °C
GEW
Poids
500 g
CTN
Numéro de tarif douanier
27101999
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
Aucune action possible avec ce composant !