Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
BALLISTOL® 25350 - 多用途润滑脂
明细表
14070169
ARTNR
产品编号
14070169
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
SP
喷雾剂
BALLISTOL® 多用途润滑脂
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
400 g
EG
财产
BALLISTOL 锂皂润滑脂,用于滑动轴承和滚动轴承的润滑。
TP
温度
温度范围:-35℃至+130℃。 °C
GEW
重量
500 g
CTN
海关税则号
27101999
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作