Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
LIQUI MOLY 3045 - LM 48 pasta spray
Lista materiale
14070207
ARTNR
Articolo n.
14070207
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
SP
Agente spray
LIQUI MOLY LM 48 pasta spray
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
300 ml
EG
Proprietà
LIQUI MOLY LM 48 pasta spray per assemblaggio ad alte prestazioni a base di solfuro di zinco, grafite, fluoruri e disolfuro di tungsteno.
TP
Temperatura
Intervallo di temperatura: da -35°C a +200°C °C
GEW
Peso
331 g
CTN
Numero di tariffa doganale
34031980
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte