Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-EFP-LS - Einhand-Fettpresse mit Lube-Shuttle® System, Anschlussgewinde M10x1, Hochdruck-Gummipanzerschlauch
Stückliste
68056002
ARTNR
Artikel-Nr.
68056002
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
AUSF
Ausführung
Einhand-Fettpresse mit Lube-Shuttle System, Anschlussgewinde M10x1, Hochdruck-Gummipanzerschlauch
MATK
Material Kurzbezeichnung
Stahl verzinkt
MAT
Material
Gehäuse aus Stahl, verzinkt
D
56.1 mm
B
230 mm
L
304 mm
ASG
Anschlussgewinde
M10 x 1 mm
SCS
Schmierschlauch
Ø13 x 300 mm
AD
Arbeitsdruck
200 bar
HD
Höchstdruck
300 bar
BD
Berstdruck
1650 bar
FL
Förderleistung pro Hub
0.8 cm^3
GEW
Gewicht
1 kg
CTN
Zolltarifnummer
84671900
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft