Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-EFP-LS - Pistola de engrase a una mano con sistema Lube-Shuttle®, rosca de conexión M10x1, manguera blindada de goma de alta presión
Lista de materiales
68056002
ARTNR
Nº de artículo
68056002
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
AUSF
Ejecución
Pistola engrasadora monomanual con sistema Lube-Shuttle, rosca de conexión M10x1, manguera blindada de goma de alta presión
MATK
Material Breve descripción
Stahl verzinkt
MAT
Material
Carcasa de acero galvanizado
D
56.1 mm
B
230 mm
L
304 mm
ASG
Rosca de conexión
M10 x 1 mm
SCS
Manguera de lubricación
Ø13 x 300 mm
AD
Presión de trabajo
200 bar
HD
Presión máxima
300 bar
BD
Presión de rotura
1650 bar
FL
Capacidad de transporte por carrera
0.8 cm^3
GEW
Peso
1 kg
CTN
Número del arancel aduanero
84671900
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
No generation actions are associated with this part