Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
LIQUI MOLY 3418 - Pâte céramique
Nomenclature
68055015
ARTNR
N° art.
68055015
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
LIQUI MOLY Pâte céramique
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
50 ml
EG
Caractéristiques
Pâte céramique LIQUI MOLY pour la lubrification des surfaces de glissement fortement sollicitées de tous types.
TP
Température
Plage de température : -40°C à +1.400°C comme pâte de séparation. °C
GEW
Poids
65 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34039900
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
Aucune action possible avec ce composant !