Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
LIQUI MOLY LM 203 - LM 203 Vernis de glissement MoS2
Nomenclature
14070208
ARTNR
N° art.
14070208
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
Vernis de glissement LIQUI MOLY LM 203 MoS2
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
300 ml
EG
Caractéristiques
LIQUI MOLY LM 203 Vernis de glissement MoS2 Spray pour le prétraitement d'éléments d'entraînement fortement sollicités comme les roues dentées, - les barres et les articulations.
TP
Température
Plage de température : courte durée jusqu'à +400ºC. °C
GEW
Poids
322 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34031980
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
Aucune action possible avec ce composant !