Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
LIQUI MOLY 3045 - LM 48 pasta en spray
Lista de materiales
14070207
ARTNR
Nº de artículo
14070207
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
SP
Agente pulverizador
LIQUI MOLY LM 48 pasta en spray
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
300 ml
EG
Propiedades
LIQUI MOLY LM 48 pasta de pulverización de montaje de alto rendimiento a base de sulfuro de cinc, grafito, fluoruros y disulfuro de wolframio.
TP
Temperatura
Gama de temperaturas: de -35°C a +200°C °C
GEW
Peso
331 g
CTN
Número del arancel aduanero
34031980
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
No generation actions are associated with this part