Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
LIQUI MOLY 1612 - Spray dissolvant rapide de la rouille
Nomenclature
14070209
ARTNR
N° art.
14070209
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
Dissolvant rapide de la rouille LIQUI MOLY
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
300 ml
EG
Caractéristiques
Spray dissolvant rapide de rouille LIQUI MOLY pour l'application sur les pièces métalliques bloquées par la rouille et la corrosion.
TP
Température
Plage de température : -40°C à +140°C. °C
GEW
Poids
343 g
CTN
Numéro de tarif douanier
27101991
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
Aucune action possible avec ce composant !