Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
LIQUI MOLY 3075 - Spray d'entretien blanc
Nomenclature
14070202
ARTNR
N° art.
14070202
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Multimaterialprodukt
SP
Produit en spray
Spray d'entretien LIQUI MOLY blanc
HW
Remarque
Danger ! Consulter la fiche de données de sécurité !
IH
Contenu
250 ml
EG
Caractéristiques
Spray d'entretien LIQUI MOLY pour la lubrification des pièces mobiles telles que les arbres, les charnières, les articulations, les boulons, etc.
TP
Température
Plage de température : -30°C à +250°C. °C
GEW
Poids
250 g
CTN
Numéro de tarif douanier
34031980
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
Aucune action possible avec ce composant !