Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
LIQUI MOLY 3010 - LM 48 Installation Paste
Bill of material
68055013
ARTNR
Product No.
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
BZ
Designation
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
IH
Contents
GBA
Packaging Type
SK
Specifications
Excellent emergency running properties, Excellent adhesion, Very high mechanical stability and High wear protection and good corrosion protection
VKS
Viscosity
68 mm2/s bei 40°C
FB
Colour
schwarz
TP
Temperature range
-35°C to +450ºC °C
GEW
Weight
g
CTN
Customs tariff number
34031980
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
生成アクションは、このパーツに関連付いていません。