Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
LIQUI MOLY 3010 - LM 48 装配浆糊
明细表
68055013
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
BZ
名称
HW
备注
危险! 请遵守安全数据表!
IH
内容
GBA
容器类型
SK
规格
优秀的紧急运行性能,优秀的附着力,非常高的机械稳定性和高磨损保护和良好的腐蚀保护。
VKS
粘度
68 mm2/s bei 40°C
FB
颜色
schwarz
TP
温度范围
-35°C至+450ºC °C
GEW
重量
g
CTN
海关税则号
34031980
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作